欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

分度器/划线用品的种类与优点

  • 2023.02.09 13:23:51
  • 米思米
  • 1533

 量角器

这是通过将金属分度器和杆抵在工件上来测量角度的测量仪器。

   分度器/划线用品的种类与优点

优点

·         稳定性优越的双杆式适合用于测量加工成锐角(最大10°左右)的工件。

分度器/划线用品的种类与优点

划线作业中的使用方法

也可用作为划线作业时的量角器。

分度器/划线用品的种类与优点

要点如下!

· 请确认杆全长(mm)。
  · 请根据用途相应选择杆类型。(1杆/2杆)

 圆规

用于圆形划线及等分割划线作业。

分度器/划线用品的种类与优点

优点

·         包括刀尖带有超硬刀片的产品和刀尖淬火硬化的产品。

分度器/划线用品的种类与优点

关于全长与圆数值

圆规的圆数值是双脚开度45°时的概略数值。在使用中,也可让圆规双脚张开度数大于圆数值,但操作性会变差。

分度器/划线用品的种类与优点

全长(mm)

圆数值(mm)

100

150

150

230

200

300

250

380

300

460

400

610

500

765

600

920

 

要点如下!

· 请确认全长(mm)。
  · 请确认是否带有超硬刀片。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities